• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnstangen / BSR / Modul 0.8, 1 / L nominal 20-303mm / Messing

Zahnstangen / BSR / Modul 0.8, 1 / L nominal 20-303mm / Messing
[Additional machining possible]
*Ohara gear (KHK) rack gear added to, MISUMI-VONA lineup.
* Please specify desired dimensions in specification / dimensions on the left.

* Will be machined one end. Delivered without surface treatment applied to the cut end.

[Features]
Fine pitch rack made from rust resistant brass (C3604) with excellent workability. BSS Use together with gear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSR0.8-N-[20-303/1]
BSR1-N-[20-303/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Processing Type

-

1 14 Arbeitstage 100.820 ~ 3034No Hole Machining

-

1 14 Arbeitstage 10120 ~ 3036No Hole Machining

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Gestell Werkstoff Messing
Wärmebehandlung NA Zähne - geschliffen NA Oberflächenbehandlung NA
Höhe(mm) 10 Präzisionskategorie(KHK-Norm) KHK R 001 – Klasse 4 Werkstoff EN CW614N Äquiv.

Technischer Support