Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TF Tech-Touch, Reduzier-Fitting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCH-FR-3/4X1/2

Teilenummer
TCH-FR-3/4X1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)

14.17 €

9 Arbeitstage ~95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kupfer Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Nenn-Ø A 1 20
Nenn-Ø B 1 3/4 Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Passender Rohr-AD 1(mm) 22.22
Nenn-Ø A 2 [bei verschiedenen Durchmessern] 15 Nenn-Ø B 2 [bei verschiedenen Durchmessern] 1/2 Max. Betriebsdruck(MPa) 1.6
Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern](mm) 15.88 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 2,0 MPa oder weniger Werkstoff (zugehörige Bauteile) 28±1.0

Sie befinden sich auf der Seite für TF Tech-Touch, Reduzier-Fitting, die Teilenummer ist TCH-FR-3/4X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCH-FR-3/4X1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support