Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ACH-6100-0.28-25-25M |
ACH-6100-0.28-50-25M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1 Roll | ||
181.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Length(m) | 25 | Nominal thickness(mm) | 0.28 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften