• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlstrebe für Holzdecks

Stahlstrebe für Holzdecks

Made from highly corrosion resistant hot dipping plated steel. As a result, durability (rust-proof function) is drastically improved. Excellent pressure strength. One strut can support a load of up to 2.5 tons. (Steel strut L 3.0)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
431-560
431-561
431-562
431-563
431-564
431-565
431-566
431-567
431-568
431-569
431-570
431-571
431-572
431-573
431-574
431-575
431-576
431-577
431-578
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Oberflächenfinish Größe L
(mm)
Spezifikationen Hinweis Artikelbezeichnung

80.46 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit22 ~50Stahlstrebe für Holzfußbodenplatten, WD-110 (60L)Aufnahmeplatte Fußausführung, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 BetonnägelnStahlpfosten für Holzfußbodenplatten

16.70 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit30 ~135Stahlstrebe für Holzfußbodenplatten, WD-110LAufnahmeplatte Fußausführung, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.74 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit122 ~164Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, WD-L1.1Aufnahmeplatte Fußausführung, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.96 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit153 ~228Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, WD-L1.7Aufnahmeplatte Fußausführung, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

82.34 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit193 ~288Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, WD-L2.3Aufnahmeplatte Fußausführung, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

82.64 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit193 ~288Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, WD-L2, H 3Aufnahmeplatte Fußausführung, 7 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

82.87 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit237 ~352Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, WD-L3.0Aufnahmeplatte Fußausführung, 7 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

83.39 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit322 ~437Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, WD-L3.8Aufnahmeplatte Fußausführung, 7 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

82.72 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt74~100Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, Mini-Pfosten (L74)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.21 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit106 ~130Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, L1.1 (L74)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.44 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit127 ~151Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, L1.3 (L74)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.74 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit149 ~215Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, L1.7 (L74)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.96 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit189 ~295Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, L2.3 (L74)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

82.72 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt74~100Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, Mini-Pfosten (L50)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.21 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit106 ~130Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, L1.1 (L50)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.44 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit127 ~151Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, L1.3 (L50)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

81.74 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt mit hoher Korrosionsbeständigkeit149 ~215Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, L1.7 (L50)Aufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

83.02 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt91~120Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, Mini-Pfosten (L74), langAufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

83.02 €

9 Arbeitstage Feuerverzinkt91~120Stahlpfosten für Holzfußbodenplatten, Mini-Pfosten (L50), langAufnahmeplatte, 3 Befestigungsschrauben, mit 2 Betonnägeln-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Trägerhalterung/Halterungsbefestigung, groß Material Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support