• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einfaches Gitter aus Aluminium, UG-A-AL

Einfaches Gitter aus Aluminium, UG-A-AL

The FD attachment is a special product for use with fire prevention equipment. Can also made insect repelling nets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
312-000
312-001
312-002
312-004
312-005
312-006
312-016
312-650
312-651
312-653
312-654
312-655
312-658
312-659
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe A
(mm)
Größe B
(mm)
Größe C
(mm)
Größe D
(mm)
Größe L
(mm)
Passendes Rohr Effektiv belüfteter Bereich (Luftversorgung)
(cm²)
Spezifikationen

81.59 €

8 Arbeitstage 1168874742SU 50, 50 x 5417.8-

81.59 €

8 Arbeitstage 1168877237SU 75, 75 x 8028.8-

83.09 €

8 Arbeitstage 14511499746SU 100, 100/10656.6-

89.86 €

8 Arbeitstage 205165914758Ace 150 152 x 160120.1-

103.41 €

8 Arbeitstage 2652141019770VU 202, 200/216101.9-

135.01 €

8 Arbeitstage 3232711424774-192.2-

110.18 €

8 Arbeitstage 2652141019770VU 202, 200/21698.8Mit Netz

95.13 €

8 Arbeitstage 1168877259SU 75, 75 x 8022.8Mit FD

100.40 €

8 Arbeitstage 14511499784SU 100, 100/10646.8Mit FD

115.45 €

8 Arbeitstage 205165914797Ace 150 152 x 160112.3Mit FD

136.52 €

8 Arbeitstage 26521410197121VU 202, 200/216100.4Mit FD

98.14 €

8 Arbeitstage 1168877259SU 75, 75 x 8021.0Mit Netz, mit FD

120.72 €

8 Arbeitstage 205165914797Ace 150 152 x 16096.3Mit Netz, mit FD

143.29 €

8 Arbeitstage 26521410197121VU 202, 200/21697.5Mit Netz, mit FD

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Lüftungsdüse Öffnungstyp Rund Material Aluminium
Oberflächenfinish Eloxiertes Aluminium mit Polyester-Einbrennlackierung (Silber)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support