DORMA Türschließer TS97

DORMA Türschließer TS97

Standard type dedicated model. 2 to 4 count (door mass 25 to 100 kg) torque to fit your door size can be adjusted using a step-less system. Stylish with a form that won a German design award. Excellent durability. Cleared a 500,000 round durability test. One-size body and slide arm increases the harmonious atmosphere of the external appearance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

124-983

Teilenummer
124-983
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

280.78 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türschließer Farbe Silber Spezifikationen Standardausführung

Sie befinden sich auf der Seite für DORMA Türschließer TS97, die Teilenummer ist 124-983.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 124-983.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support