SUS-Ventilationsdeckel, SG-150ABBL (für Belüftung)

SUS-Ventilationsdeckel, SG-150ABBL (für Belüftung)

· This is a special product for use with fire prevention equipment. · Fireproof Damper: Nominal operating temperature of 120°C · A BL Certified product. · Select the desired color using the color codes used by the Japan Paint Manufacturers Association. Please note that painting is not included in the price.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

327-301

Teilenummer
327-301
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

116.78 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Lüftungsdüse Öffnungstyp Entlüftungskappe Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenfinish Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung mit Polyester-Einbrennlackierung (Silber) Passendes Rohr Ace 150 152 x 160 Effektiv belüfteter Bereich (Luftversorgung)(cm²) 224.1
Spezifikationen Mit FD

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Ventilationsdeckel, SG-150ABBL (für Belüftung), die Teilenummer ist 327-301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 327-301.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support