• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

DORMA Türschließer TS93

DORMA Türschließer TS93

2 to 5 count (door mass 25 to 120 kg) and 5 to 7 count (door mass 120 to 300 kg) torque to fit your door size can be adjusted using a step-less system. The slide channel mechanism provides a smooth and streamlined design. Includes a cover that conceals the adjustment valve and screws. Excellent durability. Cleared a 500,000 round durability test.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
125-177
125-178
125-621
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ausführung

318.56 €

7 Arbeitstage Standardausführung B, EN2~5

350.07 €

7 Arbeitstage Parallel, Ausführung G Ausführung EN2 ~ 5

423.58 €

7 Arbeitstage Standardausführung B, EN5~7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türschließer Farbe Silber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support