• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SUS-Ventilationsdeckel, SG-150-AB10-MBL (für Luftzufuhr)

SUS-Ventilationsdeckel, SG-150-AB10-MBL (für Luftzufuhr)

· This is a special product for use with fire prevention equipment. · Fireproof Damper: Nominal operating temperature of 120°C · A BL Certified product. · Select the desired color using the color codes used by the Japan Paint Manufacturers Association. Please note that painting is not included in the price.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
327-302
327-303
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Effektiv belüfteter Bereich (Auslass)
(cm²)
Spezifikationen

109.43 €

8 Arbeitstage 174.2Mit Netz

135.01 €

8 Arbeitstage 153.8Mit Netz, mit FD

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Lüftungsdüse Öffnungstyp Entlüftungskappe Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenfinish Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung mit Polyester-Einbrennlackierung (Silber) Passendes Rohr Ace 150 152 x 160

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support