• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

IG Rundes Rohr (dünnes Rohr, vollständig aus Edelstahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
223-461
223-462
223-463
223-464
223-465
223-466
223-467
223-471
223-472
223-473
223-474
223-475
223-476
223-477
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe A
(mm)
Größe B
(mm)
Größe C
(mm)

7.83 €

9 Arbeitstage 0.59.5910

9.91 €

9 Arbeitstage 0.813910

11.83 €

3 Arbeitstage 0.816910

11.61 €

9 Arbeitstage 0.819910

13.96 €

9 Arbeitstage 0.825910

19.01 €

9 Arbeitstage 1.032910

21.90 €

9 Arbeitstage 1.038910

12.30 €

10 Arbeitstage 0.59.51820

15.54 €

10 Arbeitstage 0.8131820

17.36 €

10 Arbeitstage 0.8161820

18.92 €

10 Arbeitstage 0.8191820

23.65 €

10 Arbeitstage 0.8251820

34.55 €

10 Arbeitstage 1.0321820

40.01 €

10 Arbeitstage 1.0381820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Handlauf/Rohr Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Polierung Nr. 400

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support