• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Drucktastenschloss zum Hineindrücken, mit Sichtanzeige/mit Notentsperrung (für Türstärke von 30 bis 33)

Drucktastenschloss zum Hineindrücken, mit Sichtanzeige/mit Notentsperrung (für Türstärke von 30 bis 33)

One push locking / unlocking type. Display lock for sliding door installed outside the pillar for movement. Secure 3 to 5 mm overlap dimensions for the fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
163-234
163-235
163-236
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe

168.87 €

8 Arbeitstage Bernsteinfarben

168.87 €

8 Arbeitstage Silber

168.87 €

8 Arbeitstage Gold

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Werkstoff Zinkdruckguss (ZDC) Anzahl in einem Paket(Set) 12

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support