• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Draht-Handlauf, Seilspanner

Draht-Handlauf, Seilspanner

· Type that is inserted after cutting wire on site.
· Can be adjusted on site, making it convenient for when dimensional measurements are difficult, such as for winding staircases, circular verandas, etc.
Has a simple shape and is compact, so it does not obstruct your field of vision and provides a feel of wide-open space.
· High-quality texture with suppressed gloss. (Satin finish + satin chrome plated)
· Can be easily mounted by just one worker.
· Can be easily mounted with a dedicated wrench
· Structure with a tension spring eliminates slack, so there is no variation in strength no matter who constructs it. Tension can be easily adjusted.
· Can be mounted up to a maximum length of 6 m.
· Can be mounted to a variety of surfaces, such as horizontal surfaces, inclines, wall faces, etc.
· Uses SUS316 for its wire, which is resistant to rust stains.
· Dedicated components make it difficult to tamper with and remove.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
233-311
233-312
233-315
233-316
233-317
233-318
233-319
233-320
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Größe H2
(mm)
Typ Material der beiden Enden Drahtwerkstoff Oberflächenbehandlung der beiden Enden

119.81 €

8 Arbeitstage Handlauf/Rohr3Grundlegender ArtikelsatzEdelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Oberfläche seidenmatt + verchromt, seidenmatt

120.72 €

8 Arbeitstage Handlauf/Rohr4Grundlegender ArtikelsatzEdelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)Oberfläche seidenmatt + verchromt, seidenmatt

89.11 €

9 Arbeitstage Zubehör für Halterung/Befestigung-Geneigte Montage Schweißteile (2)---

80.62 €

9 Arbeitstage Zubehör für Halterung/Befestigung-Horizontale Montage Kante---

81.89 €

9 Arbeitstage Zubehör für Halterung/Befestigung-Horizontale Montage Verbindungselement---

105.37 €

8 Arbeitstage Zubehör für Halterung/Befestigung-Geneigte Montage Verbindungselement---

92.72 €

8 Arbeitstage Zubehör für Halterung/Befestigung-Verbindungselement für horizontale/geneigte Montage---

90.92 €

8 Arbeitstage Zubehör für Halterung/Befestigung-Geneigte Montage Kante---

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support