Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
233-250 |
233-260 |
233-270 |
233-272 |
233-274 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Strangdurchmesser (mm) | Struktur für stehende Leitung | Größe (m) | Schneidkraft (kg) | Gewicht | Spezifikationen | Artikelbezeichnung | Anzahl in einem Paket (Rolle) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 | S7-1,0 | - | - | - | (7×7) pro 1 m | S7-1,0 m | - | ||
6.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 | S19- 2,0 | - | - | - | (7×19) pro 1 m | S19-2,0 m | - | ||
185.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.81 | S7 -0,81 | 200 | 65 | 0,00254 kg/m | 200 m Spule (Standard) | Edelstahl Drahtseil (7×7) S7-0,81 | 1 | ||
172.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 | S7 -1,00 | 200 | 78 | 0,00420 kg/m | 200 m Spule (Standard) | Edelstahl Drahtseil (7×7) S7-1,00 | 1 | ||
324.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 | S7 -2,00 | 200 | 340 | 0,01700 kg/m | 200 m Spule (Standard) | Edelstahl Drahtseil (7×7) S7-2,00 | 1 |
Loading...
Ausführung | Kabel | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Strangdurchmesser(mm)
Struktur für stehende Leitung
Größe(m)
Schneidkraft(kg)
Gewicht
Spezifikationen
Artikelbezeichnung
Anzahl in einem Paket(Rolle)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften