• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Aluminium-Toilettenkabinen 36 mm

Für Aluminium-Toilettenkabinen 36 mm

All parts materials use an anodized aluminum extrusion type material. Due to the high safety level, it is optimal for hospitals, schools, hotels, and locations where large numbers of people gather.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
127-517
127-518
127-519
127-520
127-521
127-522
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe Einstellbereich
(mm)

81.41 €

8 Arbeitstage 36 x 17,5 x 2000-

85.79 €

8 Arbeitstage 36 x 17,5 x 2000Mit Naht

87.61 €

8 Arbeitstage 36 x 30 x 2000-

79.33 €

8 Arbeitstage 36 x 7,5 x 2000-

92.17 €

8 Arbeitstage 36 x 62,5 x 2000-

81.81 €

8 Arbeitstage 36 x 20 x 2000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hygiene-/WC-Waren/Eisenwaren Toilettenausstattung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support