• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Präzisionstastschalter mit Schwenkarm (CSR)

Präzisionstastschalter mit Schwenkarm (CSR)

[Features]
The rotating lever will slide with respect to the detected body, deflect and a signal will be given as output from the non-contact transmission unit that is inside.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

 

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像
お悩み 1 摺動するワークを検知したい
お悩み 2 傷つきやすいワークの検知をしたい

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

 

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像
CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像
CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

 

CSRの特長

液晶ガラスの検知

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

オプションコンタクト

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

φ2球、φ3フラットなど、検出体に合わせて
先端コンタクトが選択可能

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

薄紙の二枚取りやシート厚さ検出など、
連続変位の検出に最適

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

長い測定レンジを要する検出や
透明ビン・食品などの有無検出に最適

 

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

事例1:印刷機の2枚取り検知

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

0.1mm以下の薄い検出体の連続変位を安定して検出

事例2:食品生産ラインのビンの検出

CS‐タッチスイッチ CSR:関連画像

光電センサでは難しい透明ワークも、確実に検出

 

 

Teilenummer
CSRNATNA-L1A
CSRNATPA-L1A
CSRNBTNB-L1A
CSRNBTPB-L1A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(°C)
Kontaktkraft
(N)
Schutzart

106.86 €

17 Arbeitstage 100~600.5+IP65

106.86 €

17 Arbeitstage 100~600.5+IP65

106.86 €

17 Arbeitstage 100~600.5+IP65

106.86 €

17 Arbeitstage 100~600.5+IP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Ausführung Grundkörperform Schraubenausführung Spitzenform R-Kontakt
Umgebungsbedingungen Standard Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Kontaktmaterial SUS HRC50
Wiederholgenauigkeit 0.01mm LED mitgeliefert Arbeitspunkt 5 ° oder weniger
Hub 30°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support