• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schalter mit geringer Berührungskraft (CSF)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

低接触力スイッチ:関連画像

 

低接触力スイッチ:関連画像
お悩み 1 傷つきやすいワークの検知をしたい

低接触力スイッチ:関連画像

 

低接触力スイッチ:関連画像
低接触力スイッチ:関連画像

 

低接触力スイッチの特長

低接触力スイッチ:関連画像

接点構造に無接点回路を用いることで
限りなく非接触式に近い低接触力を実現!

例:HDDディスクの搬送

低接触力スイッチ:関連画像

 

 

Teilenummer
CSFN105A-H6X
CSFSN10A-H6X
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGrundkörperform Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Betriebstemperaturbereich
(°C)
Kontaktkraft
(N)
Schutzart

34.73 €

3 Arbeitstage 10Schraubenausführung-M10×0.50~600.1+IP40

32.08 €

3 Arbeitstage 10Zylindrische Ausführung10-0~600.1+IP40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthubform/Federstößelausführung Spitzenform R-Kontakt Umgebungsbedingungen Standard
Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Kontaktmaterial SUS303 Hub(mm) 2
Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Arbeitspunkt(mm) 0.4 Wiederholgenauigkeit 0.01mm
Spitzendurchmesser φ2 LED keine

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support