Hochpräzisionstastschalter P10MC (MT)

Hochpräzisionstastschalter P10MC (MT)
  • Mengenrabatt
[Features]
The rotation of the contact ball helps in detecting the sliding body.
· The absence of differential response can determine the slight existence or non-existence which is useful for determining the thickness of the sheet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P10MCA
P10MCA-L
P10MCB
P10MCB-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Kontaktpunkt Arbeitspunkt
(mm)
LED

108.85 €

1 5 Arbeitstage 10Kontaktausführung NO0.2keine

116.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kontaktausführung NO0.2mitgeliefert

108.85 €

1 19 Arbeitstage 10Kontaktausführung NC0keine

116.40 €

1 25 Arbeitstage 10Kontaktausführung NC0mitgeliefert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelkontakt/Kugelstößelausführung Grundkörperform Schraubenausführung Spitzenform Kugelkontakt
Umgebungsbedingungen Standard Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Kontaktmaterial Karbid
Hub(mm) 1.2 Nenndurchmesser Gewinde (M) M10×0.5 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Wiederholgenauigkeit 0.002mm Kontaktkraft(N) 1 Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 300
Spitzendurchmesser S Ø4.8 Schutzart +IP40

Technischer Support