Weit verbreitete Flutter Türrolle Typ V, mit Duracon®-Rad

Weit verbreitete Flutter Türrolle Typ V, mit Duracon®-Rad

· Please check the shape of the rail.
· Both V shaped and U shaped flutter door rollers are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5201
5202
5203
5205
5206
5207
FDM-0189
FDM-0259
FDM-0309
FDM-0339
FDM-0369
FDM-0429
FDS-0259
FDS-0339
FDS-0369
FDS-0429
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Ø
(mm)

7.29 €

7 Arbeitstage 25

7.60 €

7 Arbeitstage 33

9.47 €

7 Arbeitstage 42

7.03 €

7 Arbeitstage 18

6.58 €

7 Arbeitstage 30

8.19 €

7 Arbeitstage 36

8.21 €

4 Arbeitstage 18

8.47 €

4 Arbeitstage 25

7.79 €

4 Arbeitstage 30

7.99 €

4 Arbeitstage 33

8.68 €

4 Arbeitstage 36

9.71 €

6 Arbeitstage 42

8.12 €

6 Arbeitstage 25

9.68 €

4 Arbeitstage 33

10.49 €

6 Arbeitstage 36

12.98 €

6 Arbeitstage 42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Typ V

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support