• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearschienensystem SBI-HL/HLL-Serie

Linearschienensystem SBI-HL/HLL-Serie

[Features]
· The 4-row, circular arc groove, 2-contact point structural design makes this an international standard series that has a rated load in four directions.
· Integrates the return piece, plate part, and tube, and circulates the balls in a single-file manner.
· Stainless steel holding plates have been assembled on the top and bottom parts of the block to prevent the ball from falling out even if the rail is removed.

* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shaft quantity: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Please place your orders in this manner.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBI15HL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-P
SBI15HL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-[DD,​KK,​ZZ]-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-P
SBI15HL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-P
SBI15HL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-MF-[DD,​KK,​ZZ]-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-P
SBI15HL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-P
SBI15HL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-N-[DD,​KK,​ZZ]-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-P
SBI15HL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
SBI15HL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-P
SBI15HL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-H
SBI15HL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-N
SBI15HL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-H
SBI15HL-N-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[71-2900/1]-B-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung mit Führungswagen Führungsschienenausführung Führungsschienenbreite
(mm)
Montage- Höhe H
(mm)
Anzahl der Führungswagen Schienenlänge L
(mm)
Vorspannung Genauigkeit Nenn-Teilenummer Block Length L (mm) Block Width W (mm) Dust-Proof Dustproof Grease Fitting Position Grease Nipple Position MF (Self-Lubricating Container) MF (Self-lubricating Container) Rail Surface Processing Rail Tap Rail/Surface Treatment

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Front-NANANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End SealFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15--End Seal--Front-NA---

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Front-NANAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Front-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Front-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15--End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper--Front-NA---

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-NANANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-NANAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-NANANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-NANANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Front-AvailableNANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End SealFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15--End Seal--Front-Available---

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15--End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper--Front-Available---

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-AvailableNANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Front-AvailableNAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal + Side Seal + Scraper--Front-AvailableNAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Side-NANANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15--End Seal--Side-NA---

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Side-NANAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Side-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal--Side-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15--End Seal x2 + Side Seal / End Seal x2 + Side Seal + Scraper / End Seal + Side Seal + Scraper--Side-NA---

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-NANANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-NANAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal--Side-NANAAvailable-

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-NANANA-

-

10 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperSide Surface-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-NANAAvailable-

-

9 Arbeitstage 10StandardStandard15241 ~ 471 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-15-34 / AEnd Seal x2 + Side Seal + Scraper--Side-NANAAvailable-

Loading...

Grundlegende Informationen

Satz/separates Element Produktsatz Werkstoff Kohlenstoffstahl Kugelausrichtung 4-reihig, rund

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support