Linearschienensystem SBI-CL/CLL-Serie

Linearschienensystem SBI-CL/CLL-Serie

[Features]
· The 4-row, circular arc groove, 2-contact point structural design makes this an international standard series that has a rated load in four directions.
· Integrates the return piece, plate part, and tube, and circulates the balls in a single-file manner.
· Stainless steel holding plates have been assembled on the top and bottom parts of the block to prevent the ball from falling out even if the rail is removed.

* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shaft quantity: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Please place your orders in this manner.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBI20CL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-MF-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-MF-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-MF-KK-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-MF-ZZ-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-N-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
SBI20CL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-H
SBI20CL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-N
SBI20CL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-P
SBI20CL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-H
SBI20CL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-N
SBI20CL-N-DD-[1,​2,​3,​4]-K[1,​2,​3]-[92-2900/1]-B-P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung mit Führungswagen Führungsschienenbreite
(mm)
Montage- Höhe H
(mm)
Anzahl der Führungswagen Schienenlänge L
(mm)
Vorspannung Genauigkeit Nenn-Teilenummer Block Length L (mm) Block Width W (mm) Dust-Proof Dustproof Grease Fitting Position Grease Nipple Position MF (Self-Lubricating Container) MF (Self-lubricating Container) Rail Surface Processing Rail Tap Rail/Surface Treatment

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-None--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealFront-Provided--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side Seal + ScraperFront-Provided--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--NoneNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

9 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

-

89 Arbeitstage 10Standard20281 ~ 492 ~ 2900Standardausführung, vorgespannt / Leichte Vorspannung / Hohe Vorspannung-20-44 / A-End Seal × 2 + Side SealSide Surface-None--ProvidedNone

Loading...

Grundlegende Informationen

Satz/separates Element Produktsatz Führungsschienenausführung Standard Werkstoff Kohlenstoffstahl
Kugelausrichtung 4-reihig, rund

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support