• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellenhalter / SHF / Alu-Guss / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / geschlitzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHF10
SHF12
SHF13
SHF16
SHF20
SHF25
SHF30
SHF35
SHF40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Innendurchmesser
(mm)

12.22 €

1 7 Arbeitstage 10

13.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12

12.22 €

1 7 Arbeitstage 13

13.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16

17.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20

15.66 €

1 5 Arbeitstage 25

17.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30

18.91 €

1 7 Arbeitstage 35

22.86 €

1 5 Arbeitstage 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch-Ausführung Montage - Welle Senkrecht geschlitzt Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung NA Herstellungsverfahren Guss Merkmal - Rundflansch Standard
Zylinderstiftbohrung Ohne

Technischer Support