Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 2160 N / [statische Tragzahl] 265 - 4020 N
Die Linearkugellager von SBC dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 40 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 19 - 80 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 206 - 2160 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 265 bis 4020 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBK8UU |
SBK10UU |
SBK12UU |
SBK13UU |
SBK16UU |
SBK20UU |
SBK25UU |
SBK30UU |
SBK35UU |
SBK40UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 15 | 24 | 274 | 392 | 0.009 | 12 | ||
8.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 29 | 372 | 549 | 0.009 | 12 | ||
8.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 21 | 30 | 510 | 784 | 0.009 | 12 | ||
9.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 23 | 32 | 510 | 784 | 0.009 | 12 | ||
11.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 28 | 37 | 774 | 1180 | 0.009 | 12 | ||
12.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 32 | 42 | 882 | 1370 | 0.01 | 15 | ||
18.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
25.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2740 | 0.01 | 15 | ||
38.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | 0.012 | 20 | ||
48.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 60 | 80 | 2160 | 4020 | 0.012 | 20 |
Loading...
Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Typ | Flansch |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Staubdichtung | Mit Kleber |
Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Material Details Äußerer Zylinder | SUJ2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften