Hersteller-Teilenummer: LV-6051FX
Marke: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Preis: 356.04 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LV-6051FX
Ausführung | Z-Achse | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 41~60 | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | 41~60 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führungsmechanismus | Mattscheibenfuge | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 60 |
Tischoberfläche (Breite)(mm) | 60 | Zulässige Last(N) | 24.5 | Klemmmethode | NA |
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | ca. 0,1 mm | Einbaulage des Betriebteils | Seite | Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Fester Stelltisch (manueller Stelltisch) , die Teilenummer ist LV-6051FX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LV-6051FX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften