• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SP-7 SUS304 Flexibler Metallschlauch für Sprinkler (mit Adapter CAC406)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP-7-SUS304-CAC-1400L

Teilenummer
SP-7-SUS304-CAC-1400L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

26.68 €

Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Schlauchmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsteil, Ausführung Press-Anschlussstücke Pressfittings, Ausführung L Metallbefestigungen A Pressfitting, Ausführung R Metallbefestigungen D
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4 Litze NA Verbindungsteil, Material EN CC491K Äquiv.
Gesamtlänge(mm) 1400

Sie befinden sich auf der Seite für SP-7 SUS304 Flexibler Metallschlauch für Sprinkler (mit Adapter CAC406), die Teilenummer ist SP-7-SUS304-CAC-1400L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-7-SUS304-CAC-1400L.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support