• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HKK Super-Rollenkette

HKK Super-Rollenkette

· Average tensile strength & maximum allowable tension increased product.
· Manufactured with tough pins.
· Ball shaving method used for plate hole processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HKK100SUP-JL
HKK100SUP-RPT
HKK120SUP-JL
HKK120SUP-RPT
HKK140SUP-JL
HKK160SUP-JL
HKK160SUP-RPT
HKK200SUP-JL
HKK200SUP-RPT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Steigung Ketten-Nr. Stiftformat Anzahl der Glieder Nur Anschlussglied

6.99 €

6 Arbeitstage 31.75100SUP--JL (Verschlussglied)

198.28 €

6 Arbeitstage 31.75100SUPRP96L-

9.64 €

6 Arbeitstage 38.1120SUP--JL (Verschlussglied)

280.58 €

6 Arbeitstage 38.1120SUPRP80L-

12.51 €

6 Arbeitstage 44.45140SUP--JL (Verschlussglied)

16.73 €

6 Arbeitstage 50.8160SUP--JL (Verschlussglied)

459.55 €

6 Arbeitstage 50.8160SUPRP60L-

38.53 €

6 Arbeitstage 63.5200SUP--JL (Verschlussglied)

831.58 €

6 Arbeitstage 63.5200SUPRP48L-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardketten Anzahl der Bahnen 1 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Spezielle Rostschutzbehandlung Max. zulässige Spannung(kN) ~99

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support