Hersteller-Teilenummer: K5100F8
Marke: KATAYAMA CHAIN
Preis: 96.53 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K5100F8
Ketten-Nr. | K5100F | Anzahl der Zähne (Bereich frei wählbar) | 8–9 | Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar)(mm) | 21-30 |
---|---|---|---|---|---|
Rollenform | F-Rolle | Außen-Ø(mm) | 272 | Lochkreis-Ø(mm) | 261.3 |
Die Nummer der Zähne | 8 | Flächenbreite(mm) | 12 | Zahnform | S1 |
Vorbohrungs-Ø(mm) | 26 | Wellendurchmesser (maximal)(mm) | 75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fördererkettenrad für F-Rollen, die Teilenummer ist K5100F8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K5100F8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften