This basic frame is the frame that alpha frame is based on. The outer dimensions and T grooves are designed with standard dimensions, and standard brackets and accessories can be freely combined by bolt coupling.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Referenzrahmenbreite(mm) | 90 | Profilgröße | 90 x 90 | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Quadratisch | Anzahl der Profilschlitze | 2 Nut × 2 Nuten | Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium |
Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 4-seitige Nut | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Lackierung) | Transparente galvanische Beschichtung |
Farbe | Silber |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.