• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Alu-Konstruktionsprofile / AFFB, SP Serie / Aluminium / eloxiert / 2x25

Alu-Konstruktionsprofile / AFFB, SP Serie / Aluminium / eloxiert / 2x25
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFFB-01505-[15-2000/1]
AFFB-01510-[15-2000/1]
AFFB-01515-[15-2000/1]
AFFB-01520-[15-2000/1]
AFFB-02020-[15-2000/1]
AFFB-02502-[15-2000/1]
AFFB-03005-[15-2000/1]
AFFB-03010-[15-2000/1]
AFFB-03015-[15-2000/1]
AFFB-03020-[15-2000/1]
AFFB-03030-[15-2000/1]
AFFB-04005-[15-2000/1]
AFFB-04010-[15-2000/1]
AFFB-04020-[15-2000/1]
AFFB-04040-[15-2000/1]
AFFB-04505-[15-2000/1]
AFFB-04512-[15-2000/1]
AFFB-06005-[15-2000/1]
AFFB-06010-[15-2000/1]
AFFB-06012-[15-2000/1]
AFFB-06015-[15-2000/1]
AFFB-06020-[15-2000/1]
AFFB-06030-[15-2000/1]
AFFB-08005-[15-2000/1]
AFFB-08010-[15-2000/1]
AFFB-08015-[15-2000/1]
AFFB-08020-[15-2000/1]
AFFB-08040-[15-2000/1]
AFFB-09005-[15-2000/1]
AFFB-09010-[15-2000/1]
AFFB-09012-[15-2000/1]
AFFB-09015-[15-2000/1]
AFFB-09020-[15-2000/1]
AFFB-10015-[15-2000/1]
AFFB-10020-[15-2000/1]
AFFB-12005-[15-2000/1]
AFFB-12010-[15-2000/1]
AFFB-12015-[15-2000/1]
AFFB-12020-[15-2000/1]
AFFB-20015-[15-2000/1]
AFFB-20020-[15-2000/1]
AFFB-25015-[15-2000/1]
AFFB-25020-[15-2000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß (W)
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)
Length
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10155--15 ~ 2000-----

-

1 8 Arbeitstage 101510------15 ~ 2000-

-

1 8 Arbeitstage 101515---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 101520-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 102020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 1025215 ~ 2000-------

-

1 8 Arbeitstage 10305--15 ~ 2000-----

-

1 8 Arbeitstage 103010------15 ~ 2000-

-

1 8 Arbeitstage 103015---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 103020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 103030-----15 ~ 2000--

-

1 8 Arbeitstage 10405--15 ~ 2000-----

-

1 8 Arbeitstage 104010------15 ~ 2000-

-

1 8 Arbeitstage 104020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 104040-------15 ~ 2000

-

1 8 Arbeitstage 10455--15 ~ 2000-----

-

1 8 Arbeitstage 104512----15 ~ 2000---

-

1 8 Arbeitstage 10605--15 ~ 2000-----

-

1 8 Arbeitstage 106010------15 ~ 2000-

-

1 8 Arbeitstage 106012----15 ~ 2000---

-

1 8 Arbeitstage 106015---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 106020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 106030-----15 ~ 2000--

-

1 8 Arbeitstage 10805--15 ~ 2000-----

-

1 8 Arbeitstage 108010------15 ~ 2000-

-

1 8 Arbeitstage 108015---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 108020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 108040-------15 ~ 2000

-

1 8 Arbeitstage 10905--15 ~ 2000-----

-

1 8 Arbeitstage 109010------15 ~ 2000-

-

1 8 Arbeitstage 109012----15 ~ 2000---

-

1 8 Arbeitstage 109015---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 109020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 1010015---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 1010020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 101205--15 ~ 2000-----

-

1 8 Arbeitstage 1012010------15 ~ 2000-

-

1 8 Arbeitstage 1012015---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 1012020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 1020015---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 1020020-15 ~ 2000------

-

1 8 Arbeitstage 1025015---15 ~ 2000----

-

1 8 Arbeitstage 1025020-15 ~ 2000------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm) Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support