Flachscharniere für Konstruktionsprofile / DHF / mit Befestigungsteilesatz / Edelstahl

Flachscharniere für Konstruktionsprofile / DHF /  mit Befestigungsteilesatz / Edelstahl
Abgehoben. Für linke und rechte Öffnung erhältlich * Spannbolzen und Vierkantmutter sind aus rostfreiem Stahl. [Werkstoff] Hauptkörper EN 1.4301 Equiv. (gesintert) Messing "Pb Free". Oberflächenbehandlung: Spiegelpolieren. Verkauf des Sets: Set (Vierkantmutter, Mutterhalter, Spannschraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHF-4050-4-L-BNHS
DHF-4050-4-R-BNHS
DHF-5065-6-L-BNHS
DHF-5065-6-R-BNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last
(N)
Öffnungsrichtung Länge
(mm)
Breite
(mm)
Kompatible Profile Befestigungsschraube

21.09 €

1 6 Arbeitstage 10150 (bei Verwendung von 2)Für Rechtsanschlag5040Form M4CSS-04-08 (4 Stellen)

21.09 €

1 6 Arbeitstage 10150 (bei Verwendung von 2)Für Linksanschlag5040Form M4CSS-04-08 (4 Stellen)

24.12 €

1 6 Arbeitstage 10200 (bei Verwendung von 2)Für Rechtsanschlag6550Form M6CSS-06-12 (4 Stellen)

24.12 €

1 6 Arbeitstage 10200 (bei Verwendung von 2)Für Linksanschlag6550Form M6CSS-06-12 (4 Stellen)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Spezifikationen Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Messing [Pb-frei]
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Paketangebot Satz (mit Vierkantmuttern und Mutternhalter sowie Befestigungsschrauben)

Technischer Support