Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BPLM-105105-8 |
BPLM-8080-6 |
BPSM-2555-6 |
BPSM-3575-8 |
BPSM-5555-6 |
BPSM-7575-8 |
BPTM-6085-6 |
BPTM-75105-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Profilserie | Außenmaße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | L-Ausführung | NIC Autotec Serie M8 | 105 x 105 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | L-Ausführung | NIC Autotec Serie M6 | 80 x 80 | |
5.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratische Ausführung | NIC Autotec Serie M6 | 25 x 55 | |
6.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratische Ausführung | NIC Autotec Serie M8 | 35 x 75 | |
6.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratische Ausführung | NIC Autotec Serie M6 | 55 x 55 | |
7.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratische Ausführung | NIC Autotec Serie M8 | 75 x 75 | |
7.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [T-Form, kreuzförmig] T-Ausführung | NIC Autotec Serie M6 | 60 x 85 | |
8.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [T-Form, kreuzförmig] T-Ausführung | NIC Autotec Serie M8 | 75 x 105 |
Loading...
Werkstoff | Eisen | Einzelheiten Werkstoff | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|---|---|---|---|---|
Paketangebot | Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Profilserie
Außenmaße(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften