T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / NSMS-10-10 / Edelstahl / Vormontage

T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / NSMS-10-10 / Edelstahl / Vormontage
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
M10-Mutter mit Festsitzschutz aus rostfreiem Stahl. Bitte verwenden Sie sie mit einem Mutternhalter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSMS-10-10

Teilenummer
NSMS-10-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.96 €

5.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagemethode Nutenstein für Vormontage Profilserie Serie H10 - NIC Autotec [M] Gewindedurchmesser(mm) M10
Funktion Mit Abriebschutz Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Schraubensicherungslack Keine

Sie befinden sich auf der Seite für T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / NSMS-10-10 / Edelstahl / Vormontage, die Teilenummer ist NSMS-10-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NSMS-10-10.

Technischer Support