Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLE-40-4 |
ABLE-40-4-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | - | - | ||
7.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Nur Halterung | - | - |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M4 | Passende Profilbreite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 2-reihige Nut | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Silberne Einbrennlackierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften