Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / M4 ABLRD-20-4 Serie

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / M4 ABLRD-20-4 Serie

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ABLRD-20-4

Marke: NIC AUTOTEC

Preis: 4.39

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Spezifikationen: Nur Halterung

Schraubenausführung: -

Werkstoff von Schraube und Mutter: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ABLRD-20-4

Teilenummer
ABLRD-20-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

4.39 €

1 5 Arbeitstage 10Nur Halterung--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie NIC Autotec Serie M4 Passende Profilbreite(mm) 20
Anzahl der Profilnuten Nut einer Reihe Verdrehschutz Ohne Lasche Sonderausführung Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AC-46100 Äquiv. Oberflächenbehandlung Silberne Einbrennlackierung

Sie befinden sich auf der Seite für Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / M4 ABLRD-20-4 Serie, die Teilenummer ist ABLRD-20-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABLRD-20-4.

Produktvarianten

Teilenummer
ABLRD-20-4-BNH
ABLRD-20-4-BNHS
ABLRD-20-4-CNH
ABLRD-20-4-CNHS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

6.02 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeStauchbolzenStahl

7.28 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeStauchbolzenEdelstahl

6.27 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

7.28 €

1 5 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Technischer Support