Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / ABLH / M4 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABLH-4015-4
ABLH-4015-4-BNH
ABLH-4015-4-BNHS
ABLH-4015-4-CNH
ABLH-4015-4-CNHS
ABLH-4035-4
ABLH-4035-4-BNH
ABLH-4035-4-BNHS
ABLH-4035-4-CNH
ABLH-4035-4-CNHS
ABLH-4055-4
ABLH-4055-4-BNH
ABLH-4055-4-BNHS
ABLH-4055-4-CNH
ABLH-4055-4-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Spezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

7.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Nut einer ReiheNur Halterung15--

3.39 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente15StauchbolzenStahl

4.05 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente15StauchbolzenEdelstahl

3.64 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente15Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

4.05 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente15Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

7.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10402-reihige NutNur Halterung35--

4.68 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz Befestigungselemente35StauchbolzenStahl

5.99 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz Befestigungselemente35StauchbolzenEdelstahl

5.20 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz Befestigungselemente35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

5.99 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz Befestigungselemente35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

5.51 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutNur Halterung55--

7.27 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

9.21 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz Befestigungselemente55StauchbolzenEdelstahl

8.03 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

9.21 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M4 Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung

Technischer Support