Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Oberflächenbehandlung | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | Silberne Einbrennlackierung | - | - | ||
6.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | Schwarze Einbrennlackierung | - | - | ||
7.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schwarze Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | Schwarze Einbrennlackierung | - | - | ||
8.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schwarze Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | ||
5.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | ||
8.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
6.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
8.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
8.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | NA | - | - | |
5.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
6.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
7.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
4.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | NA | - | - | ||
5.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Stahl | ||
8.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
6.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
8.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
9.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | Silberne Einbrennlackierung | - | - | |
6.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | ||
8.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
7.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
9.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Passende Profilbreite(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 2-reihige Nut | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Oberflächenbehandlung
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften