Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLE-30-6 |
ABLE-30-6-BNH |
ABLE-30-6-BNHS |
ABLE-30-6-CNH |
ABLE-30-6-CNHS |
ABLE-30-6-T |
ABLE-30-6-T-BNH |
ABLE-30-6-T-BNHS |
ABLE-30-6-T-CNH |
ABLE-30-6-T-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | - | - | ||
5.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
6.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
7.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
6.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | - | - | ||
6.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
6.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Passende Profilbreite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Silberne Einbrennlackierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften