Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLE-60-6 |
ABLE-60-6-BNH |
ABLE-60-6-BNHS |
ABLE-60-6-CNH |
ABLE-60-6-CNHS |
ABLE-60-6-T |
ABLE-60-6-T-BNH |
ABLE-60-6-T-BNHS |
ABLE-60-6-T-CNH |
ABLE-60-6-T-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | - | - | ||
8.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
11.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
9.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
11.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
8.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | - | - | ||
9.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
11.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
10.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
12.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Passende Profilbreite(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 2-reihige Nut | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Silberne Einbrennlackierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften