Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABL-3025-6 |
ABL-3025-6-BK |
ABL-3055-6 |
ABL-3085-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Profilbreite (mm) | Anzahl der Profilnuten | Spezifikationen | Oberflächenbehandlung | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Nur Halterung | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 25 | - | - | ||
9.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Nur Halterung | Schwarz eloxierte Aluminiumbehandlung | 25 | - | - | |
3.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Nur Halterung | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 55 | - | - | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Nur Halterung | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 85 | - | - |
Loading...
Ausführung | Dünne Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | EN AW 6081 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Profilbreite(mm)
Anzahl der Profilnuten
Spezifikationen
Oberflächenbehandlung
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften