• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / ABY / M6 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABY-6025-6
ABY-6025-6-BNH
ABY-6025-6-BNHS
ABY-6025-6-CNH
ABY-6025-6-CNHS
ABY-6025-6-T
ABY-6025-6-T-BNH
ABY-6025-6-T-BNHS
ABY-6025-6-T-CNH
ABY-6025-6-T-CNHS
ABY-6055-6
ABY-6055-6-BNH
ABY-6055-6-BNHS
ABY-6055-6-CNH
ABY-6055-6-CNHS
ABY-6055-6-T
ABY-6055-6-T-BNH
ABY-6055-6-T-BNHS
ABY-6055-6-T-CNH
ABY-6055-6-T-CNHS
ABY-6085-6
ABY-6085-6-BNH
ABY-6085-6-BNHS
ABY-6085-6-CNH
ABY-6085-6-CNHS
ABY-6085-6-T
ABY-6085-6-T-BNH
ABY-6085-6-T-BNHS
ABY-6085-6-T-CNH
ABY-6085-6-T-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Gewinde Spezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

7.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030Nut einer ReiheKeine GewindebohrungNur Halterung25--

4.25 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente25StauchbolzenStahl

5.45 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente25StauchbolzenEdelstahl

4.81 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

5.63 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

5.40 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheMit M6-GewindeNur Halterung25--

6.01 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente25StauchbolzenStahl

7.21 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente25StauchbolzenEdelstahl

6.55 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

7.39 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

5.40 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutKeine GewindebohrungNur Halterung55--

6.36 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

8.76 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente55StauchbolzenEdelstahl

7.47 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

9.13 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

7.25 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M6-GewindeNur Halterung55--

8.78 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

11.17 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente55StauchbolzenEdelstahl

9.88 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

11.55 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

7.83 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutKeine GewindebohrungNur Halterung85--

10.08 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente85StauchbolzenStahl

13.68 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente85StauchbolzenEdelstahl

11.73 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

14.22 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

9.68 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutMit M6-GewindeNur Halterung85--

10.83 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente85StauchbolzenStahl

14.43 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente85StauchbolzenEdelstahl

12.48 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

14.97 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M6 Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung

Technischer Support