Hersteller-Teilenummer: ABCH-6025-6-C5
Marke: NIC AUTOTEC
Preis: 6.13 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ABCH-6025-6-C5
Ausführung | Stranggepresste Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Passende Profilbreite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) | Standard | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard |
Spezifikationen | Nur Halterung | Werkstoff Grundkörper | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
Breite(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / M6 ABCH-6025-6-C5 Serie, die Teilenummer ist ABCH-6025-6-C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABCH-6025-6-C5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften