Blech-Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / BLCM-30□□□, M6 Serie / Stahl / chromatiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLCM-3025-6
BLCM-3025-6-BNH
BLCM-3025-6-CNH
BLCM-3025-6-T6
BLCM-3025-6-T6-BNH
BLCM-3025-6-T6-CNH
BLCM-3055-6
BLCM-3055-6-BNH
BLCM-3055-6-CNH
BLCM-3055-6-T4
BLCM-3055-6-T5
BLCM-3055-6-T6
BLCM-3055-6-T6-BNH
BLCM-3055-6-T6-CNH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Gewinde Spezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

2.01 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheKeine GewindebohrungNur Halterung25--

2.75 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente25StauchbolzenStahl

3.31 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

5.32 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheMit M6-GewindeNur Halterung25--

5.85 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente25StauchbolzenStahl

6.41 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

2.65 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutKeine GewindebohrungNur Halterung55--

3.91 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

5.03 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutKeine GewindebohrungSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

5.31 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M4-GewindeNur Halterung55--

5.31 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M5-GewindeNur Halterung55--

6.02 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M6-GewindeNur Halterung55--

6.80 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

7.92 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutMit M6-GewindeSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünne Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M6 Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard
Werkstoff Grundkörper EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support