Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLE-80-8 |
ABLE-80-8-BNH |
ABLE-80-8-BNHS |
ABLE-80-8-CNH |
ABLE-80-8-CNHS |
ABLE-80-8-T |
ABLE-80-8-T-BNH |
ABLE-80-8-T-BNHS |
ABLE-80-8-T-CNH |
ABLE-80-8-T-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | - | - | ||
15.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
18.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
20.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
13.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | - | - | ||
16.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
19.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
18.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
21.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Passende Profilbreite(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 2-reihige Nut | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Silberne Einbrennlackierung |
Breite(mm) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften