Hersteller-Teilenummer: ABL-4080-8
Marke: NIC AUTOTEC
Preis: 6.24 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Spezifikationen: Nur Halterung
Schraubenausführung: -
Werkstoff von Schraube und Mutter: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ABL-4080-8
Ausführung | Dünne Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Passende Profilbreite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 2-reihige Nut | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | Aluminiumlegierung (JIS-A60N1S-T5) |
Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung | Breite(mm) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / M8 (Spezialhalterung Rahmen □45) ABL Serie, die Teilenummer ist ABL-4080-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABL-4080-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ABL-4080-8-BNH |
ABL-4080-8-BNHS |
ABL-4080-8-CNH |
ABL-4080-8-CNHS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
12.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
11.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
12.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |