Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BLCM-4035-8 |
BLCM-4035-8-BNH |
BLCM-4035-8-CNH |
BLCM-4035-8-T4A |
BLCM-4035-8-T4B |
BLCM-4035-8-T5A |
BLCM-4035-8-T5B |
BLCM-4035-8-T6A |
BLCM-4035-8-T6A-BNH |
BLCM-4035-8-T6A-CNH |
BLCM-4035-8-T6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | - | - | ||
5.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
6.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
6.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde (Ausführung A) | Nur Halterung | - | - | ||
6.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde (Ausführung B) | Nur Halterung | - | - | ||
6.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M5-Gewinde (Ausführung A) | Nur Halterung | - | - | ||
6.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M5-Gewinde (Ausführung B) | Nur Halterung | - | - | ||
7.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde (Ausführung A) | Nur Halterung | - | - | ||
8.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde (Ausführung A) | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
9.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde (Ausführung A) | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
6.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde (Ausführung B) | Nur Halterung | - | - |
Loading...
Ausführung | Dünne Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Passende Profilbreite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) |
Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Breite(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften