Hersteller-Teilenummer: ABLH-50
Marke: NIC AUTOTEC
Preis: 17.52 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ABLH-50
Ausführung | Mit Abdeckung | Profilserie | NIC Autotec Serie H10 | Passende Profilbreite(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Spezifikationen | Nur Halterung |
Werkstoff Grundkörper | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack | Breite(mm) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / ABLH-50 / H10 Serie, die Teilenummer ist ABLH-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABLH-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften