Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber | Länge(mm) | 80 | Breite(mm) | 40 |
Dicke(mm) | 15 | Befestigte Komponente | CS-08-18 (zwei), ECCS-08-28 (vier) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften