• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / M6 Serie / Außeneckwinkel

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / M6 Serie / Außeneckwinkel
Einzelausleger-Spezifikationen. Die Befestigungsbolzen BCS-06-15-BK (3 Stück) sind als Zubehörteile enthalten. Kompatible Rahmen sind AFSC-3030-6 und AFSR-3030-6. [Anwendung] M6-Standard. Es verbindet 3 Rahmen an den Ecken und wird für Sicherheitsabdeckungen usw. verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJR-3030-6
CJT-3030-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassendes Profil

6.74 €

1 5 Arbeitstage 10AFSR-3030-6

6.74 €

1 5 Arbeitstage 10AFSC-3030-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff Aluminiumdruckguss + Polyamid Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung
Spezifikationen Nur Halterung

Technischer Support