Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 24 | ||
2.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 50 | ||
2.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 65 | ||
2.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 75 | ||
3.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 100 | ||
4.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 125 | ||
5.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 150 | ||
8.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 200 | ||
9.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 250 | ||
11.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Brüniert | 300 | ||
1.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 26 | ||
2.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 50 | ||
2.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 65 | ||
3.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 75 | ||
3.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 100 | ||
4.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 125 | ||
5.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 150 | ||
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 200 | ||
9.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 250 | ||
11.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Brüniert | 300 | ||
1.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 28 | ||
12.82 € | 1 | 13 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 50 | ||
2.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 65 | ||
17.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 75 | ||
3.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 100 | ||
4.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 125 | ||
5.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 150 | ||
8.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 200 | ||
9.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 250 | ||
11.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Brüniert | 300 | ||
2.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 34 | ||
13.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 50 | ||
17.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 65 | ||
3.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 75 | ||
4.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 100 | ||
5.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 125 | ||
6.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 150 | ||
7.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 200 | ||
9.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 250 | ||
10.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Brüniert | 300 | ||
5.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 38 | ||
7.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 50 | ||
3.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 65 | ||
3.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 75 | ||
5.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 100 | ||
7.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 125 | ||
7.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 150 | ||
9.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 200 | ||
10.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 250 | ||
12.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Brüniert | 300 | ||
3.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 42 | ||
3.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 50 | ||
4.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 65 | ||
5.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 75 | ||
6.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 100 | ||
7.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 125 | ||
8.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 150 | ||
13.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 200 | ||
15.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 250 | ||
17.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1B (25A) | Brüniert | 300 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) | 1.0 |
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl/pulsierende Strömung bei maximal 220 °C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 2.0 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften