• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwenkverbindung, Haltebund auf Außengewinde, zwei Achsen

Schwenkverbindung, Haltebund auf Außengewinde, zwei Achsen
[Features]
● Can be easily installed and removed using a hex bar wrench to/from narrow spaces, including deeper spaces.
● Application (IN, OUT, etc.) is identified by color.
"2 axis × 360 degree" rotation and can be set to any direction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-RR512-2C-H9
S-RR512-2C-H9B
S-RR512-2C-H9C
S-RR512-2C-H9Y
S-RR512-2C-H10.5
S-RR512-2C-H10.5B
S-RR512-2C-H10.5C
S-RR512-2C-H10.5Y
S-RR622-2C-H9
S-RR622-2C-H9B
S-RR622-2C-H9C
S-RR622-2C-H9Y
S-RR622-2C-H10.5
S-RR622-2C-H10.5B
S-RR622-2C-H10.5C
S-RR622-2C-H10.5Y
SOH-RR512-2C-H9
SOH-RR512-2C-H9B
SOH-RR512-2C-H9C
SOH-RR512-2C-H9Y
SOH-RR512-2C-H10.5
SOH-RR512-2C-H10.5B
SOH-RR512-2C-H10.5C
SOH-RR512-2C-H10.5Y
SOH-RR622-2C-H9
SOH-RR622-2C-H9B
SOH-RR622-2C-H9C
SOH-RR622-2C-H9Y
SOH-RR622-2C-H10.5
SOH-RR622-2C-H10.5B
SOH-RR622-2C-H10.5C
SOH-RR622-2C-H10.5Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite Außen-Ø Schlauchtülle Farbe Ring Verwendetes Werkzeug

15.55 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φNAInbusschlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φBlauInbusschlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φRotInbusschlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

15.55 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φNAInbusschlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φBlauInbusschlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φRotInbusschlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

16.09 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φNAInbusschlüssel

17.21 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φBlauInbusschlüssel

17.21 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φRotInbusschlüssel

17.21 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

16.09 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φNAInbusschlüssel

17.21 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φBlauInbusschlüssel

17.21 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φRotInbusschlüssel

17.21 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

14.99 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φNASchlüssel

16.09 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φBlauSchlüssel

16.09 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φRotSchlüssel

16.09 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

14.99 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φNASchlüssel

16.09 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φBlauSchlüssel

16.09 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φRotSchlüssel

16.09 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

15.55 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φNASchlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φBlauSchlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φRotSchlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

15.55 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φNASchlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φBlauSchlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φRotSchlüssel

16.65 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schwenkbarer Anschluss Geeignetes Fluid Luft Maximale Betriebstemperatur(℃) 60
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Verbindungsart Gewinde-an-Schlauch (Widerhaken) Verbindung Ausführungen Schraubanschluss Zulaufseite R
Werkstoff Stahl, Messing Achse 2

Technischer Support