Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 3 | 50 | 67.5 | 8 | Standard | 1.25 | |
8.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 3 | 60 | 77.5 | 8 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.25 | ||
4.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 3 | 100 | 117.5 | 8 | Standard | 1.25 | |
9.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 3 | 100 | 117.5 | 8 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.25 | ||
4.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 3 | 50 | 69 | 10 | Standard | 1.5 | ||
10.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 3 | 50 | 69 | 10 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.5 | |
5.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 3 | 100 | 119 | 10 | Standard | 1.5 | |
12.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 3 | 100 | 119 | 10 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.5 | ||
5.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 50 | 73 | 12 | Standard | 1.75 | |
6.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 100 | 123 | 12 | Standard | 1.75 | ||
16.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 100 | 123 | 12 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.75 | ||
6.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 120 | 143 | 12 | Standard | 1.75 | |
17.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 120 | 143 | 12 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.75 | ||
8.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 150 | 173 | 12 | Standard | 1.75 | ||
18.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 150 | 173 | 12 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.75 | ||
10.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 65 | 93 | 16 | Standard | 2 | ||
10.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 100 | 128 | 16 | Standard | 2 | ||
28.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 100 | 128 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 2 | ||
11.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 130 | 158 | 16 | Standard | 2 | ||
30.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 130 | 158 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 2 | ||
12.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 150 | 178 | 16 | Standard | 2 | ||
34.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 150 | 178 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 2 | ||
13.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 180 | 208 | 16 | Standard | 2 | ||
39.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 180 | 208 | 16 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 2 | ||
14.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 200 | 228 | 16 | Standard | 2 | ||
13.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 100 | 131 | 20 | Standard | 2.5 | ||
45.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 100 | 131 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 2.5 | ||
15.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 130 | 161 | 20 | Standard | 2.5 | ||
51.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 130 | 161 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 2.5 | ||
16.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 150 | 181 | 20 | Standard | 2.5 | ||
55.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 150 | 181 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 2.5 | ||
18.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 180 | 211 | 20 | Standard | 2.5 | ||
61.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 5 | 180 | 211 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 2.5 | ||
20.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 5 | 200 | 231 | 20 | Standard | 2.5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Ausführung (innen) | mit Metallbefestigung |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Gewindesteigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften